A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10103791 | 32,8173 Ft - 32,8173 Ft | 3600 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Benyomó
|
|
26,5468 Ft - 68,4097 Ft | 500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
2
|
||
32,8173 Ft - 32,8173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Benyomó
|
||
59,7611 Ft - 59,7611 Ft | 7000 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Lapos
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Benyomó
|
||
34,5971 Ft - 34,5971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Benyomó
|
||
129,5852 Ft - 333,7309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.52 in
64.0 mm
|
Lapos
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2
|
||
215,3321 Ft - 590,5271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
Lapos
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2
|
||
20,3174 Ft - 52,3989 Ft | 52716 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
Benyomó
|
||
72,7266 Ft - 188,1785 Ft | 6000 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
Lapos
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
Benyomó
|
||
25,9581 Ft - 67,2659 Ft | 1893 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Lapos
|
0.323 in
8.2 mm
|
Natúr
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Benyomó
|
||
88,9367 Ft - 244,3201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
Lapos
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Benyomó
|
||
13,1434 Ft - 30,4621 Ft | 4500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Lapos
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natúr
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Benyomó
|
||
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 32000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
68,4961 Ft - 177,7819 Ft | 2200 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
Lapos
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Benyomó
|
||
13,1434 Ft - 34,2048 Ft | 1000 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Lapos
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Benyomó
|
||
93,2494 Ft - 93,2494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
Lapos
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
5
|
||
71,0015 Ft - 182,9802 Ft | 9450 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
Lapos
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Benyomó
|
||
94,7006 Ft - 245,3598 Ft | 3100 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
Lapos
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Benyomó
|
||
32,8173 Ft - 32,8173 Ft | 300 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Benyomó
|
||
28,6278 Ft - 74,0237 Ft | 13600 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz