Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 0.5 mm 1.8 mm PA Natúr

This wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Suitable for removable applications and made from natural nylon.
Essentra cikkszám:

10363133

Gyártói cikkszám:

22SEAPM250750

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 103,433 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

103.433 Ft

1000 x 103,433 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag PA
Talp hossza 34.7 mm
Talpszélesség 22.1 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 9.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 1.8 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot