Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nyomó 0.8 mm 1.6 mm PA Szürke

Ez a benyomható kábelbilincs többféle átmérőjű vezetéket tud a helyén tartani. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10245927

Gyártói cikkszám:

460311

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 125,9161 Ft
1000 - 1999 119,632 Ft
2000 + 113,3341 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.592 Ft

100 x 125,9161 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Szürke
Anyag PA
Rögzítés módja Ragasztós rögzítés
Talp hossza 25 mm
Talpszélesség 20.0 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.0 - 7.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot