10245934
460312
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 142,7013 Ft |
1000 - 1999 | 135,5819 Ft |
2000 + | 128,4353 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Szürke |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Ragasztós rögzítés |
Talp hossza | 25 mm |
Talp hossza | 0.984 in |
Talpszélesség | 20.0 mm |
Talpszélesség | 0.787 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 7.0 - 8.0 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.276 - 0.315 in |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 1.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.063 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.