Menü Keresés

Rögzítő klipszek Nyomó 9.5 mm PA Natúr

A dugaszolható rögzítő klipsz képes a szerelvényekben a vezetékeket és kábeleket a helyén tartani. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10021736

Gyártói cikkszám:

PKKL-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 247,013 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

49.403 Ft

200 x 247,013 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Anyag PA
Rögzítés módja Ragasztós rögzítés
Talp hossza 25.9 mm
Talpszélesség 17.0 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 9.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot