Ezek a laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. A csuklós kupaknak köszönhetően a kábelek szorosan illeszkednek, de a szorító nem feszíti őket. Különböző konfigurációban érhető el a szükségletnek megfelelően.
Sorozat szám: SR2169
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Talpszélesség | Anyag | Talp hossza | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314,3454 Ft - 314,3454 Ft | 100 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Ragasztó
|
||
314,3454 Ft - 314,3454 Ft | 1900 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Ragasztó
|
||
723,9939 Ft - 723,9939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Ragasztó
|
||
55,6539 Ft - 55,6539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Csavar
|
||
128,2025 Ft - 128,2025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
PA
|
7.063 in
179.4 mm
|
Csavar
|
||
276,1612 Ft - 276,1612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.74 in
18.8 mm
|
PA
|
3.087 in
78.4 mm
|
Ragasztó
|
||
149,9849 Ft - 149,9849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.732 in
18.6 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ragasztó
|
||
500,7621 Ft - 500,7621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
2.409 in
61.2 mm
|
Ragasztó
|
||
332,1027 Ft - 332,1027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Ragasztó
|
||
332,1027 Ft - 332,1027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ragasztó
|
||
496,60 Ft - 496,60 Ft | 10 Raktáron |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Ragasztó
|
||
952,1133 Ft - 952,1133 Ft | 199 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Ragasztó
|
||
103,2986 Ft - 103,2986 Ft | 60 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Ragasztó
|
||
175,765 Ft - 175,765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Ragasztó
|
||
315,071 Ft - 315,071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.063 in
27.0 mm
|
Ragasztó
|
||
314,3454 Ft - 314,3454 Ft | 680 Raktáron |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Ragasztó
|
||
314,3454 Ft - 314,3454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ragasztó
|
||
282,5823 Ft - 282,5823 Ft | 28 Raktáron |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Ragasztó
|
||
1.195,3614 Ft - 1.195,3614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ragasztó
|
||
74,1504 Ft - 74,1504 Ft | 38 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Csavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.