Menü Keresés

N/A Natúr 6.3 mm 6.3 mm (PT)

A nyomószegecs natúr poliamidból készül. Gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást biztosít. A szegecs szétnyílva rögzül. Jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Elérhető szerelőszerszámmal a gyorsabb rögzítésért és ajánlott telepítési módért.
Essentra cikkszám:

10093740

Gyártói cikkszám:

2010190000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 20,1394 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.139 Ft

1000 x 20,1394 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Horgony hossza 1.8 mm
Fejátmérő 8.7 mm
Fej hossza 1.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 6.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot