Menü Keresés

N/A Fekete 2.9 mm 2.9 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamid 6/6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10365564

Gyártói cikkszám:

27PIF0039B

950 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 17,6093 Ft
5000 - 19999 15,8491 Ft
20000 + 14,2653 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.609 Ft

1000 x 17,6093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 2.4 mm
Horgony hossza 5.1 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Fej hossza 5.1 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 2.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot