10224175
27PIF0051
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 16,4819 Ft |
5000 - 19999 | 14,8329 Ft |
20000 + | 13,3488 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 4.2 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 0.165 in |
Horgony hossza | 5.1 mm |
Horgony hossza | 0.201 in |
Fejátmérő | 8.7 mm |
Fejátmérő | 0.343 in |
Fej hossza | 5.1 mm |
Fej hossza | 0.201 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Panelvastagság | 1.7 mm |
Panelvastagság | 0.067 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.