Menü Keresés

N/A Natúr 3.1 mm 3.1 mm (PT)

Fekete poliamid 66/6 anyagból készült bepattintós szegecs, amelyet UL94 V0 besorolással gyártottak. Gyors és gazdaságos, szerszám nélkül telepíthető. A kétrészes öntött rögzítő összeszerelve és használatra készen érkezik. A speciálisan kialakított lábak kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket tartósan a helyükön.
Essentra cikkszám:

10365588

Gyártói cikkszám:

27PIF0058

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 20,8113 Ft
5000 - 19999 18,729 Ft
20000 + 16,8577 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.811 Ft

1000 x 20,8113 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 5.1 mm
Horgony hossza 7.0 mm
Fejátmérő 11.9 mm
Fej hossza 7.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 3.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot