Menü Keresés

N/A Natúr 7.0 mm 7.0 mm (PT)

Fekete poliamid 66/6 anyagból készült bepattintós szegecs, amelyet UL94 V0 besorolással gyártottak. Gyors és gazdaságos, szerszám nélkül telepíthető. A kétrészes öntött rögzítő összeszerelve és használatra készen érkezik. A speciálisan kialakított lábak kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket tartósan a helyükön.
Essentra cikkszám:

10224243

Gyártói cikkszám:

27PIF0063

185 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 29,0139 Ft
2500 - 9999 26,111 Ft
10000 + 23,4995 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.507 Ft

500 x 29,0139 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 6.1 mm
Horgony hossza 10.6 mm
Fejátmérő 11.5 mm
Fej hossza 10.6 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 7.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot