10224359
27PIF0088
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 27,7216 Ft |
5000 - 19999 | 24,9491 Ft |
20000 + | 22,4526 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 6.1 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 0.24 in |
Horgony hossza | 10.0 mm |
Horgony hossza | 0.394 in |
Fejátmérő | 12.7 mm |
Fejátmérő | 0.5 in |
Fej hossza | 10.0 mm |
Fej hossza | 0.394 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Panelvastagság | 5.6 mm |
Panelvastagság | 0.22 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.