Menü Keresés

N/A Natúr 4.6 mm 4.6 mm (PT)

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és fekete poliamid 66-ból (RMS-103) készülnek, aminek köszönhetően jó a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10365625

Gyártói cikkszám:

27PIF0112

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,2739 Ft
5000 - 19999 13,7477 Ft
20000 + 12,3748 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.274 Ft

1000 x 15,2739 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 5.0 mm
Horgony hossza 7.4 mm
Fejátmérő 8.1 mm
Fej hossza 7.4 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 4.6 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot