Menü Keresés

N/A Natúr 2.4 mm 2.4 mm (PT)

Ez a nyomószegecs natúr poliamid 6/6 6/6-ból készül, és lapos fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10370728

Gyártói cikkszám:

317105000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 67,1543 Ft
250 - 999 57,1736 Ft
1000 + 49,4381 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

3.358 Ft

50 x 67,1543 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 2.5 mm
Horgony hossza 4.2 mm
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 2.4 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot