Menü Keresés

N/A Natúr 2.9 mm 2.9 mm (PT)

A nyomószegecs natúr poliamid 6/6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10370735

Gyártói cikkszám:

317107000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 69,2216 Ft
250 - 999 57,6117 Ft
1000 + 49,5477 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

3.461 Ft

50 x 69,2216 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 3.0 mm
Horgony hossza 5.1 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Fej hossza 2.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 2.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot