10370773
317111000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 61,2535 Ft |
250 - 999 | 56,0099 Ft |
1000 + | 49,1507 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 3.2 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 0.126 in |
Horgony hossza | 6.2 mm |
Horgony hossza | 0.244 in |
Fejátmérő | 5.2 mm |
Fejátmérő | 0.205 in |
Fej hossza | 2.7 mm |
Fej hossza | 0.106 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Panelvastagság | 3.1 mm |
Panelvastagság | 0.122 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.