Menü Keresés

N/A Natúr 6.3 mm 6.3 mm (PT)

A nyomószegecs natúr poliamid 6/6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10370964

Gyártói cikkszám:

317135000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 110,0756 Ft
250 - 999 65,7853 Ft
1000 + 51,5877 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

5.504 Ft

50 x 110,0756 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Horgony hossza 10.8 mm
Fejátmérő 12.7 mm
Fej hossza 2.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 6.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot