Menü Keresés

Szerelő klipsz 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Natúr

Ez a nyomószegecs natúr poliamid 6/6 6/6-ból készül, és lapos fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10380611

Gyártói cikkszám:

466736

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 119,6045 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.960 Ft

100 x 119,6045 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 2.5 mm
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 2.5 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot