10026359
SLP-2-245-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 44,3041 Ft |
5000 + | 36,2674 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 8.1 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.319 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.2 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.244 in |
Kompatibilis furatátmérő | 2.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.098 in |
Fejátmérő | 5.2 mm |
Fejátmérő | 0.205 in |
Fej hossza | 1.3 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Típus | 3 |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Szegecstípus | Bepattanós tüskék |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.