Menü Keresés

Benyomó szegecs 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Poliamid Natúr

A benyomó patentet úgy tervezték, hogy előre lyukasztott furatokba pattanjon be és reteszeljen, gyors csatlakozást biztosítva, kiváló rezgés-, kopás- és korrózióállósággal. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10488218

Gyártói cikkszám:

SLP-2-316-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 43,2235 Ft
5000 + 34,902 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

43.224 Ft

1000 x 43,2235 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 9.9 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 8.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 2.5 mm
Fejátmérő 5.2 mm
Fej hossza 1.3 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Típus 3
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecstípus Bepattanós tüskék
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot