Menü Keresés

Benyomó szegecs 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Poliamid Natúr

A benyomó patentet úgy tervezték, hogy előre lyukasztott furatokba pattanjon be és reteszeljen, gyors csatlakozást biztosítva, kiváló rezgés-, kopás- és korrózióállósággal. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10026465

Gyártói cikkszám:

SLP100-330-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 29,9969 Ft
5000 - 9999 29,4082 Ft
10000 - 24999 28,8058 Ft
25000 + 28,2035 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

29.997 Ft

1000 x 29,9969 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 10.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 8.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 2.5 mm
Fejátmérő 5.2 mm
Fej hossza 1.3 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Típus 1
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecstípus Bepattanós tüskék
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot