Menü Keresés

Benyomó szegecs 3.2 mm 7.9 mm 7.9 mm Poliamid Natúr

Ez a domborfejű benyomó patent natúr poliamidból készült. A nyílfej-klipsz bepattan, hogy összefogjon több munkalapot.
Essentra cikkszám:

10026403

Gyártói cikkszám:

SLPA125-312-01

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 69,208 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.208 Ft

1000 x 69,208 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.9 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 7.9 mm
Kompatibilis furatátmérő 3.2 mm
Fejátmérő 5.2 mm
Fej hossza 1.2 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Típus 4
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecstípus Bepattanós tüskék
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot