Menü Keresés

N/A Fekete 4.0 mm 5.0 mm (PT)

Fekete poliamid 66/6 anyagból készült bepattintós szegecs, amelyet UL94 V0 besorolással gyártottak. Gyors és gazdaságos, szerszám nélkül telepíthető. A kétrészes öntött rögzítő összeszerelve és használatra készen érkezik. A speciálisan kialakított lábak kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket tartósan a helyükön.
Essentra cikkszám:

10366462

Gyártói cikkszám:

27SR0030

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 59,5465 Ft
5000 - 19999 53,591 Ft
20000 + 48,2339 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

59.547 Ft

1000 x 59,5465 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 6.5 mm
Tüskefej átmérő 8.9 mm
Tüskefej magassága 1.6 mm
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 1.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.0 - 4.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 4.0 - 5.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliszulfon
Szegecstípus Benyomó szegecs
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot