Menü Keresés

N/A Fekete 2.9 mm 3.6 mm (PT)

Ez a nyomószegecs fekete poliamid 6/6 6/6-ból készül, és rácsos fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10172520

Gyártói cikkszám:

SR-2048B

3020 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,4563 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.456 Ft

1000 x 41,4563 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 5.0 mm
Csapszeg hossza 5.5 mm
Tüskefej átmérő 4.2 mm
Tüskefej magassága 1.2 mm
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 1.8 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 2.1 - 2.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.9 - 3.6 mm
Kivételi erő 3.0 kg
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot