Menü Keresés

N/A Fehér 2.9 mm 3.6 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamidból készül. Gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást biztosít. A szegecs szétnyílva rögzül. Jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Elérhető szerelőszerszámmal a gyorsabb rögzítésért és ajánlott telepítési módért.
Essentra cikkszám:

10172537

Gyártói cikkszám:

SR-2048W

3050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,4563 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.456 Ft

1000 x 41,4563 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 6.0 mm
Csapszeg hossza 5.5 mm
Tüskefej átmérő 4.2 mm
Tüskefej magassága 1.2 mm
Fejátmérő 4.2 mm
Fej hossza 1.2 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 2.1 - 2.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.9 - 3.6 mm
Kivételi erő 3.0 kg
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot