Menü Keresés

N/A Fehér 2.7 mm 3.6 mm (PT)

Ez a benyomós rögzítő natúr poliamid 6/6-ból készül. Előre lyukasztott panelekbe záródik, és rezgés-, kopás- és korrózióállóságot biztosít.
Essentra cikkszám:

10172636

Gyártói cikkszám:

SR-2648W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 37,1162 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

37.116 Ft

1000 x 37,1162 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 4.8 mm
Csapszeg hossza 6.1 mm
Tüskefej átmérő 5.0 mm
Tüskefej magassága 1.4 mm
Fejátmérő 5.0 mm
Fej hossza 1.4 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 2.7 - 2.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.7 - 3.6 mm
Kivételi erő 5.0 kg
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot