Menü Keresés

N/A Fekete 6.5 mm 7.5 mm (PT)

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és fekete poliamid 6-ból (RMS-52) készülnek, aminek köszönhetően jó a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10172827

Gyártói cikkszám:

SR-3090B

13000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 33,7483 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.748 Ft

1000 x 33,7483 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 7.2 mm
Csapszeg hossza 11.0 mm
Tüskefej átmérő 6.4 mm
Tüskefej magassága 1.6 mm
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 1.8 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.1 - 3.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.5 - 7.5 mm
Kivételi erő 8.0 kg
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot