Menü Keresés

Nyomószegecs 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm PA Fekete

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és fekete poliamidból készülnek, aminek köszönhetően jó a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10321003

Gyártói cikkszám:

SR-3230B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 94,906 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

94.906 Ft

1000 x 94,906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 23.0 mm
Csapszeg hossza 24.0 mm
Tüskefej átmérő 6.4 mm
Tüskefej magassága 1.6 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Kivételi erő 8.0 kg
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid
Szegecstípus Benyomó szegecs
Szegecsfej alakja Gomba
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot