10172902
SR-3550B
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 33,7483 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 8.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.335 in |
Csapszeg hossza | 6.1 mm |
Csapszeg hossza | 0.24 in |
Tüskefej átmérő | 6.4 mm |
Tüskefej átmérő | 0.252 in |
Tüskefej magassága | 1.6 mm |
Tüskefej magassága | 0.063 in |
Fejátmérő | 9.0 mm |
Fejátmérő | 0.354 in |
Fej hossza | 9.0 mm |
Fej hossza | 0.354 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.6 - 3.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.142 - 0.146 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.7 - 3.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.106 - 0.142 in |
Kivételi erő | 12.0 kg |
Kivételi erő | 12.0 kg |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Szegecstípus | Bepattanó |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.