10173169
SR-5055B
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 43,373 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 6.4 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.252 in |
Csapszeg hossza | 6.5 mm |
Csapszeg hossza | 0.256 in |
Tüskefej átmérő | 9.0 mm |
Tüskefej átmérő | 0.354 in |
Tüskefej magassága | 2.2 mm |
Tüskefej magassága | 0.087 in |
Fejátmérő | 5.0 mm |
Fejátmérő | 0.197 in |
Fej hossza | 1.4 mm |
Fej hossza | 0.055 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.1 - 5.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.201 - 0.205 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.5 - 3.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.098 - 0.138 in |
Kivételi erő | 25.0 kg |
Kivételi erő | 25.0 kg |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Szegecstípus | Bepattanó |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.