Menü Keresés

N/A Barna 4.5 mm 5.5 mm (PT)

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és fehér poliamid 6-ból (RMS-52) készülnek, aminek köszönhetően jó a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10173589

Gyártói cikkszám:

SRHR-4070

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 82,8853 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

82.885 Ft

1000 x 82,8853 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 5.6 mm
Csapszeg hossza 9.0 mm
Tüskefej átmérő 8.0 mm
Tüskefej magassága 1.8 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Fej hossza 1.6 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.6 - 4.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 4.5 - 5.5 mm
Szín Barna
Teljes anyag Poliamid 4/6
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot