Menü Keresés

Push-In Rivet 3.0 mm 1.5 mm 2.5 mm PSU Black

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution that can be installed without tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place. They fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. Ideal for panel fastening and server rack applications. They provide a solid connections by means of blind fixing.
Gyártói cikkszám:

SRP-3045

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 4.5 mm
Tüskefej átmérő 6.2 mm
Tüskefej magassága 1.6 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Fej hossza 1.6 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 2.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szegecstípus Benyomó szegecs
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot