Menü Keresés

N/A Fekete 5.5 mm 6.5 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamidból készül. Gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást biztosít. A szegecs szétnyílva rögzül. Jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Elérhető szerelőszerszámmal a gyorsabb rögzítésért és ajánlott telepítési módért.
Essentra cikkszám:

10430682

Gyártói cikkszám:

SRVO-3580B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 35,8503 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.850 Ft

1000 x 35,8503 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 6.4 mm
Csapszeg hossza 9.1 mm
Tüskefej átmérő 6.4 mm
Tüskefej magassága 1.6 mm
Fejátmérő 4.2 mm
Fej hossza 1.2 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.6 - 3.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 5.5 - 6.5 mm
Kivételi erő 12.0 kg
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/66
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot