Menü Keresés

N/A Fekete 5.5 mm 6.5 mm (PT)

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és barna PA46-ból készülnek, aminek köszönhetően kiváló a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-2 besorolású. Akár 130 °C hőmérsékletnek is képes ellenállni
Essentra cikkszám:

10174142

Gyártói cikkszám:

SRVO-4080B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 36,6234 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.623 Ft

1000 x 36,6234 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 23.0 mm
Csapszeg hossza 9.0 mm
Tüskefej átmérő 8.0 mm
Tüskefej magassága 1.8 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Fej hossza 1.8 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 - 4.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 5.5 - 6.5 mm
Kivételi erő 20.0 kg
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot