Menü Keresés

N/A Fekete 9.0 mm 10.5 mm (PT)

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és barna poliamid 4/6-ból (RMS-109) készülnek, aminek köszönhetően kiváló a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-2 besorolású. Ellenálló 130 °C-ig.
Essentra cikkszám:

10174173

Gyártói cikkszám:

SRVO-4120B

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 56,9135 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.914 Ft

1000 x 56,9135 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 12.0 mm
Csapszeg hossza 14.0 mm
Tüskefej átmérő 8.0 mm
Tüskefej magassága 1.8 mm
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 1.8 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 - 4.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 9.0 - 10.5 mm
Kivételi erő 20.0 kg
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/66
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot