Menü Keresés

N/A Fekete 6.5 mm 7.5 mm (PT)

A P-típusú bepattintós szegecs kerek fejjel rendelkezik, és magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz készült. Fekete poliszulfid (PSU) RMS-51-ből készült és UL94-HB besorolású. 155 °C-ig hőállló..
Essentra cikkszám:

10174234

Gyártói cikkszám:

SRVO-5095B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 48,206 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.206 Ft

1000 x 48,206 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 6.1 mm
Csapszeg hossza 10.5 mm
Tüskefej átmérő 9.0 mm
Tüskefej magassága 2.2 mm
Fejátmérő 12.1 mm
Fej hossza 2.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.1 - 5.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.5 - 7.5 mm
Kivételi erő 25.0 kg
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/66
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot