Menü Keresés

Fenyő N/A 8.0 mm

A kétoldalú nyomópatentek fekete poliamidból készülnek és két panelt rögzítenek úgy, hogy a fej nem látszik.
Essentra cikkszám:

10278925

Gyártói cikkszám:

495220

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 146,2336 Ft
5000 + 120,9189 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

146.234 Ft

1000 x 146,2336 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 8.0 mm
Fejátmérő 12.7 mm
Fej hossza 1.1 mm
Horgony hossza „A” 11.6 mm
Horgony hossza „B” 21.8 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecstípus Fenyő
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot