A meghajtórögzítők üreges testtel rendelkeznek, amely növeli a rugalmasságot a behelyezési és eltávolítási folyamat során, így könnyen beszerelhetők és eltávolíthatók. A tömítés a csap behelyezésekor kitágul, szoros illeszkedést biztosítva.
Kínálatunkban megtalálhatóak UL94 HB lángállósági besorolású termékek természetes acetálból, fekete és természetes színben kapható polioximetilénből (POM), valamint fekete és természetes poliamid 6/6-ból, amelyek UL94 V0 lángállósági besorolást kínálnak.
Az egyszerű nyomóklipszek többcélú szegecsek, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol elülső szerelésű szegecsre van szükség. Ezek a szegecsek azt jelentik, hogy a csatlakoztatás, szerelés és rögzítés szerszámok nélkül is megvalósítható. Hatékony, dekorációs furatdugónak is használhatók.
Sorozat szám: SR2319
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,891 Ft - 24,5541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
23,5455 Ft - 29,0676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
27,4647 Ft - 33,9071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
23,5455 Ft - 29,0676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
27,4647 Ft - 33,9071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
19,891 Ft - 24,5541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
28,431 Ft - 35,0997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
28,431 Ft - 35,0997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
37,9643 Ft - 46,8725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
28,431 Ft - 35,0997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
37,9643 Ft - 46,8725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
23,5455 Ft - 29,0676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
27,4647 Ft - 33,9071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
27,4647 Ft - 33,9071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.