Menü Keresés

N/A Fekete 3.5 mm 4.5 mm (PT)

A kioldható patentszegecs poliamidból készült, és ideális a rendszeres karbantartást igénylő alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10306505

Gyártói cikkszám:

552054

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 40,0187 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.019 Ft

1000 x 40,0187 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 6.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.5 - 4.5 mm
Tüskefej átmérő 12.0 mm
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot