10306512
552055
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 1.593,8107 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 5.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.197 in |
Fejátmérő | 12.0 mm |
Fejátmérő | 0.472 in |
Fej hossza | 8.0 mm |
Fej hossza | 0.315 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 2.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.098 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.5 - 3.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.098 - 0.138 in |
Tüskefej átmérő | 12.0 mm |
Tüskefej átmérő | 0.472 in |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szín | Fehér |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.