Menü Keresés

Eltávolítható N/A 1.0 mm 2.0 mm (PT)

A kioldható patentszegecs poliamidból készült, és ideális a rendszeres karbantartást igénylő alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10173800

Gyártói cikkszám:

SRT-3035B

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 91,0452 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

91.045 Ft

1000 x 91,0452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 3.5 mm
Fejátmérő 10 mm
Fej hossza 8.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.1 - 3.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.0 - 2.0 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 115 °C
Tüskefej átmérő 10.0 mm
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Gomb
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

A SRT-3035Bsz. terméket helyettesíti:

Nyomószegecs 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Poliamid Fekete
Essentra cikkszám: 10545881
Gyártói cikkszám: 462620

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot