Menü Keresés

Eltávolítható N/A Fehér 1.0 mm 2.0 mm (PT)

Fekete poliamid 6 benyomó szegecsek. A szegecsek fejének átmérője 0,394 hüvelyk, furattal és 0,079 hüvelyk legnagyobb panelvastagsággal kompatibilisek
Essentra cikkszám:

10173817

Gyártói cikkszám:

SRT-3035W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 91,0452 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

91.045 Ft

1000 x 91,0452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 3.5 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.0 - 2.0 mm
Tüskefej átmérő 10.0 mm
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Gomb
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot