Menü Keresés

Eltávolítható N/A 3.8 mm 5.2 mm (PT)

A kioldható patentszegecs poliamidból készült, és ideális a rendszeres karbantartást igénylő alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10173831

Gyártói cikkszám:

SRT-3570B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 97,5209 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

97.521 Ft

1000 x 97,5209 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 7.0 mm
Fejátmérő 10 mm
Fej hossza 8.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.6 - 3.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.8 - 5.2 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 115 °C
Tüskefej átmérő 10.0 mm
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Gomb
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot