Menü Keresés

Nyomószegecs 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Poliamid Fehér

Fekete poliamid 6 benyomó szegecsek. A szegecsek fejének átmérője 0,394 hüvelyk, furattal és 0,079 hüvelyk legnagyobb panelvastagsággal kompatibilisek
Essentra cikkszám:

10173848

Gyártói cikkszám:

SRT-4080W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 99,7115 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

99.712 Ft

1000 x 99,7115 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 8.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 - 4.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 5.5 - 6.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 115 °C
Tüskefej átmérő 12.0 mm
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Gomb
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

A SRT-4080Wsz. terméket helyettesíti:

Eltávolítható N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10638422
Gyártói cikkszám: 462644

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot