Menü Keresés

Benyomószegecsek – hűtőborda

Raktáron

A hűtőborda szegecsek rugós rögzítésűek. Hűtőborda felerősítésére használatosak nyomtatott áramkör processzor-chipjére. A fém rugó folyamatos nyomást gyakorol a hűtőbordára, amíg a hővezető ragasztó megköt.

Kínálatunkban két lehetőség áll rendelkezésre. Az egyik krómozott acél rugós, a másik pedig rozsdamentes acél rugós. A rozsdamentes acél opció keresztfejű csavarhúzóval is felszerelhető.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V2 Anyaggyúlékonysági osztály

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség A rögzített panel minimális furatátmérője A rögzített panel maximális furatátmérője Stílus Panelvastagság Horgony hossza Furatméret Megveszem
90,2199 Ft - 90,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
85,9257 Ft - 85,9257 Ft 600 Raktáron
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
Hűtőborda szegecs Poliamid 6/6 acél Natúr

10010709

Ártartomány
90 Ft - 90 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    20.9 mm
  • Fej hossza
    1.3 mm
  • Fejátmérő
    4.6 mm
  • Furatméret
    3.1 mm
  • Panelvastagság
    9.1 mm
Hűtőborda szegecs 3.0 mm Poliamid 6/6 acél Natúr

10010693

Ártartomány
85 Ft - 85 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Horgony hossza
    16.4 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Fejátmérő
    5.0 mm
  • Furatméret
    3.0 mm
  • Panelvastagság
    8.0 mm