Menü Keresés

Hűtőborda szegecs 3.0 mm Poliamid: Acél Natúr

Rugós hűtőborda-rögzítő szegecs, rögzíti a hűtőbordát a processzor chiphet a NYÁK-on, a rugó folyamatos nyomást biztosít a hűtőbordának, amíg a hőragasztó nem hat.
Essentra cikkszám:

10010693

Gyártói cikkszám:

HSR-1

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 83,83 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

83.830 Ft

1000 x 83,83 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 16.4 mm
Fej hossza 3.0 mm
Fejátmérő 5.0 mm
Furatméret 3.0 mm
Panelvastagság 8.0 mm
A rögzített panel minimális furatátmérője 3.2 mm
A rögzített panel maximális furatátmérője 4.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6 acél
Rugó anyaga Acél
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Szegecsfej alakja Lapos
Szegecstípus Hűtőborda
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot