Menü Keresés

Nyomószegecs 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Poliamid Natúr

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és fekete poliamid 66-ból (RMS-103) készülnek, aminek köszönhetően jó a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10223376

Gyártói cikkszám:

27KY1250093

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 22,3184 Ft
5000 - 19999 20,0865 Ft
20000 + 18,0771 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.318 Ft

1000 x 22,3184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 3.2 mm
Panelvastagság 2.4 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecstípus Kulcslyuk klipsz
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot