Menü Keresés

Nyomószegecs 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Poliamid Natúr

These rivets go into a 0.156 in diameter hole with a 7.1 mm | 0.281 in panel thickness range.
Essentra cikkszám:

10365335

Gyártói cikkszám:

27KY1560281

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 26,4331 Ft
5000 - 19999 23,7909 Ft
20000 + 21,4095 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.433 Ft

1000 x 26,4331 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 4.0 mm
Panelvastagság 7.1 mm
Fejátmérő 7.9 mm
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecstípus Kulcslyuk klipsz
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot