10331217
094114569901
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 53,9836 Ft |
500 - 999 | 50,4924 Ft |
1000 + | 38,9646 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 8.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.315 in |
Fejátmérő | 6.0 mm |
Fejátmérő | 0.236 in |
Fej hossza | 1.0 mm |
Fej hossza | 0.039 in |
Kompatibilis furatátmérő | 3.1 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.122 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 5.0 - 6.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.197 - 0.256 in |
Szegecstípus | Benyomó szegecs |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.