Menü Keresés

Nyomószegecs 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Poliamid Fekete

A nyomószegecs fekete poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használható, ahol gyors, szerszámmentes és oldható rögzítőelemre van szükség. Helyezze be a szegecset a munkadarabba, és nyomja lefelé a szegecsfejet a rögzítéshez.
Essentra cikkszám:

10331231

Gyártói cikkszám:

094122069901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 53,9836 Ft
500 - 999 50,4924 Ft
1000 + 38,9646 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.496 Ft

250 x 53,9836 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 4.5 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Fej hossza 1.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 3.6 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 - 3.0 mm
Szegecstípus Benyomó szegecs
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot